Tubulação BIOFUSE: Tubulação Bio para Terminais de Cabo (BCTT)

O BCTT é um tubo com revestimento adesivo, retardador de chamas e de base biológica, fabricado em poliolefina de origem biológica modificada por irradiação. O BCTT é a alternativa biológica ao BATTU, oferecendo um nível idêntico de funcionalidades e desempenho, com o benefício de reduzir o impacto ambiental.

 Tubulação BIOFUSE: A Tubulação Bio para Terminais de Cabos (BCTT) é um tubo termorretrátil de base biológica, retardante de chamas e com revestimento adesivo, fabricado em poliolefina modificada de origem biológica, com uma camada interna de adesivo termoplástico. A BCTT é a alternativa biológica ao BATTU, oferecendo um nível idêntico de funcionalidades e desempenho com o benefício de reduzir o impacto ambiental.

Ela foi projetada especificamente para aplicações de terminação de cabos de alimentação em ambientes adversos, proporcionando excelente isolamento elétrico, proteção mecânica e resistência à umidade. 

A tubulação BCTT foi projetada como um tubo semirrígido, oferecendo um nível adequado de alívio de tensão e suportando temperaturas operacionais de até 125 °C. Além disso, a tubulação BCTT teve suas dimensões otimizadas para uma rápida aplicação, contribuindo para a aceleração dos processos de produção. 

Aplicações

  • Conexão do fio ao terminal    
  • Cabo de alimentação ao terminal      
  • Dimensionado cabos de 16 a 120 mm2 (6 a 4/0 AWG)

Características

  • Revestimento de poliolefina de base biológica 
  • Parede interna termoplástica adesiva
  • Classificação de 600 V com resistência dielétrica de 19.700 V/mm para proporcionar excelente isolamento elétrico
  • Retardante de chamas de acordo com a norma ISO6722-1   
  • Temperatura mínima de retração: 110 °C [230 °F]   
  • Temperatura de recuperação total: 135 °C [275 °F]   
  • Temperatura de operação: -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F)

Mercados

  • Veículos comerciais e industriais      
  • Automóveis   
  • Veículos recreativos  
  • Equipamentos de construção/agrícolas
  • Veículos militares 

Vantagens

  • Pegada de carbono (CFP) menor do que produtos tradicionais  
  • O revestimento semirrígido oferece proteção mecânica contra abrasão e flexão    
  • O revestimento adesivo adere a uma variedade de materiais de substrato, fornecendo proteção contra a entrada de umidade
  • Vedação resistente à umidade   
  • Relação de contração de aproximadamente 2:1, dimensionada para terminais e cabos de energia típicos (16 a 120 mm2, ou 6 AWG a 4/0 AWG) para uma montagem rápida e eficiente     
  • Resistência a fluidos automotivos comuns   
  • Proteção mecânica para aumentar a confiabilidade do produto

 

logotipo combinado
Tubulação Bio para Terminais de Cabos

  

Tubulação Bio para Terminais de Cabos