Conectores de Alta Tensão
O conector U e o conector de junta em L são produtos aprovados para uso em ambientes com trilhos e projetados para interconexão de equipamentos elétricos de alta tensão em locomotivas, trens-unidade elétricos (TUEs) e trens de alta velocidade.
Conector U
O conjunto do conector U foi projetado para ser usado como parte de um sistema configurável. Quando instalado como tal, faz parte de um conjunto totalmente encapsulado, blindado e aterrado. Esse sistema possui vantagens, já que os requisitos de folga e fuga conforme a norma IEC 60077-1 são atendidos devido à solução oferecida pelo design encapsulado e compacto.
O conjunto consiste em um conector U isolado e moldado em resina, assentado em uma placa de montagem. Possui dois cones de conexão isolados tipo C2, desconectáveis e moldados em resina, que fornecem uma terminação totalmente isolada para permitir a conexão e desconexão dos cabos de alta tensão.
Conector de junta em L
O conector encaixável tem forma de L é um produto aprovado para uso em ambientes com trilhos, projetado para interconexão de equipamentos elétricos de alta tensão em locomotivas, TUEs e trens de alta velocidade. É uma terminação totalmente isolada para aplicações em ambientes severos, capaz de reduzir a influência de fatores externos como poluição atmosférica, alta altitude e intempéries. Pode ser facilmente montado e desmontado em campo e traz vantagens durante a manutenção do trem.
Recursos
- Juntas de cabo para conexão de equipamentos e linhas aéreas de 27,5 kV, otimizadas para uso em ambientes com trilhos
- Montado e testado pela TE para simplificar a cadeia de suprimentos e facilitar a instalação no local
- Design projetado para cada aplicação
- Solução totalmente isolada para diversas aplicações em ambientes severos
- A junta separável ajuda a garantir uma fácil instalação e manutenção