Iluminação pública com eficiência de energia e com tecnologia de fotocélula Zhaga

A Fotocélula digital ALR 11000 é uma solução inteligente de iluminação de rua que combina a funcionalidade liga/desliga com o escurecimento que economiza energia. Ele escurece automaticamente as luzes durante as horas predefinidas, reduzindo o consumo de energia e diminuindo os custos. Compatível com o ecossistema Zhaga-D4i, ele se integra perfeitamente com luminárias certificadas Zhaga-D4i e usa a interface Zhaga Book 18 para uma instalação fácil. O comunicação digital e os algoritmos avançados garantem o controle ideal da iluminação com base nos níveis de luz ambiente. Pode funcionar como um dispositivo de controle autônomo ou com um sensor de movimento Zhaga-D4i. O dispositivo monitora os níveis de luz ambiente para ligar, desligar e diminuir a intensidade da saída do driver usando o protocolo D4i.

Características do Produto

Veja os produtos 

Padrões Zhaga-D4i, Book 18
Temperatura de Operação (°C) -40 °C a +80 °C
Parâmetros Padrão Ligado: 35 lux, Desligado 18 lux (Outros valores disponíveis) Proteção contra entrada IP66 e IK09
Tempo de atraso 25 segundos Classificação UL UL773
Tensão de operação 24 VCC ±10% Mecânico 29 mm A x 48 mm P
Umidade Relativa 90% Padrões de segurança Marcações CE e UKCA
Estabilização por referência de tempo <3 dias Peça compatível Sensor de Movimento LUMAWISE

Vantagens do Produto

  • Um algoritmo próprio permite que uma meia-noite virtual seja definida em ±15 minutos, sem o uso de um rádio GPS de alto custo
  • Um perfil de vários estágios permite diferentes níveis de regulação de intensidade em diferentes momentos do período escuro, ajudando a maximizar a economia de energia
  • Compatível com todas as luminárias certificadas para Zhaga-D4i
  • Tamanho ultracompacto para uma excelente estética e liberdade de design para luminárias decorativas e patrimoniais
  •  Vida útil do projeto de 10 anos
Página do formulário entre em contato conosco
Transforme ideias em inovações! Conecte-se com um especialista.