Faixa de conectores M12 X-Code

O M12 X-Code garante a melhor velocidade de transmissão de dados possível, enquanto o sistema exclusivo de crimpagem de cabo proporciona uma conexão à prova de falhas.

Prepare sua rede de dados ferroviária para o futuro. As redes ferroviárias modernas têm tudo a ver com velocidade e confiabilidade. Se for com relação a velocidade de transmissão de dados, tempo de montagem, evitar interrupções de rede ou reduzir custos de serviço, tudo é igualmente importante.

Nosso conector de cápsula totalmente metálica X-Coded M12 selado segundo IP67 oferece isso tudo acima e ainda mais em único produto.

A terminação blindada de 360o do cabo garante a melhor velocidade de transmissão de dados possível, enquanto os contatos de crimpagem usinados e banhados a ouro e o sistema exclusivo de crimpagem de capa de cabo sem torção garante um serviço ininterrupto durante toda a vida útil do conector.

Recursos de M12 Xcode

Vantagens

Vantagens

  • Velocidade: até 10 Gb/segundo de acordo com a IEC 802.3an Cat 6a
  • Confiabilidade: sistema exclusivo de crimpagem de capa de cabo leva a conexões à prova de falha
  • Alto desempenho de dados devido à blindagem EMI de 360o
  • A alta confiabilidade do sistema devido à crimpagem sem torção de cabo leva à redução do custo dos serviços
  • Instalável em campo e de dimensões compactas
  • Cápsula completamente metálica e com vedação IP67
  • Contatos preparados para ambientes de alta vibração
  • Todos os componentes não metálicos, exceto o estande, apresentam conformidade com NFF-16-101/102 e EN45545-2 HL3
  • O flange de crimpagem e o cilindro de crimpagem serão qualificados para corresponder aos contatos de cabo escolhidos disponíveis para o tamanho do fio AWG 22-28