Alta densidade: sinais de até 7,5 A
Os conectores de alta densidade da Série 2 aceitam contatos de pino e soquete tamanho 20 DF (formados com precisão) e tamanho 20 DM (usinados por parafuso) com um diâmetro de pino de 0,040 [1,02], os contatos de tamanho 20 DF estão disponíveis nas versões de crimpagem e solda, bem como uma versão postada para aplicações do tipo envoltório e placa de circuito impresso. A capacidade máxima de transporte de corrente é de 7,5 A. Muitos arranjos de conectores oferecem carregamento de contato sex padrão e reverso - de 8 a 63 posições. O tamanho de contato menor permite mais posições de circuito do que os conectores da Série 1, tornando-o ideal para aplicações com restrição de espaço.
Características do Produto
Conectores circulares plásticos, Série 2
- O contato menor permite mais posições de circuito do que os conectores da Série 1
- Conector de alta densidade: Sinais de até 7,5 A
- Aceita contatos DF/DM tamanho 20
- Tamanhos: 11-8, 11-9, 17-28, 23-57, 23-63
- 8 a 63 posições