Quando o desempenho importa
Os cabos de patch de cobre e fibra óptica Phoenix Optix da TE são construídos para exceder os padrões da indústria quanto ao desempenho aprimorado de rede e incomparável confiabilidade
Graças à nossa atenção aos detalhes, que sua rede oferecerá um desempenho confiável de alta largura de banda. Fabricados em nossas instalações em Rhode Island, os cabos de patch de cobre e fibra óptica da linha Phoenix Optix da TE são construídos para exceder todos os padrões da indústria relacionados à perda de inserção, perda de retorno e geometria de face de extremidade. Cada cabo recebe as terminações e passa por testes ainda na fábrica, o que ajuda a garantir o máximo desempenho e confiabilidade em todas as ocasiões.
100% personalizável
| Conectores | Opções de cabo | Opções de capa de cabo |
|---|---|---|
| LC, LC-HD, Mini-LC | Cabo zip de 2 mm/3 mm | Classificação Riser |
| Uniboot LC, polaridade reversível LC | Tight Buffer, 900 um | Classificação Plenum |
| SC, FC, ST, MT-RJ | Área interna/externa | LSZH |
| LC/APC, SC/APC, FC/APC | Microblindado | |
| LC classificação IP, SC classificação IP | Fibra tática |
Construído para o máximo desempenho
| Tipo de conector | Perda de inserção - Por conector | Perda de retorno |
|---|---|---|
| MULTIMODO LC/SC/ST/FC | <0,25 dB | <-30 dB |
| LC/SC/ST/FC SM UPC | <0,25 dB | <-57 dB |
| LC/SC/ST/FC SM APC | <0,25 dB | <-65 dB |