Conjuntos de cabo
Para o trecho mais difícil do caminho. A TE é sua parceira no desenvolvimento de conjuntos de cabo especiais usados em aplicações automotivas, seja caminhões, ônibus ou veículos off-road. A TE oferece recursos de pesquisa e desenvolvimento, prototipagem, amostras, bem como instalações para a fabricação de conjuntos de cabo especiais.
Conceitos flexíveis de fabricação permitem uma combinação de grandes e pequenos volumes de produção. Os sistemas complexos de veículos garantem maior conforto, segurança e confiabilidade. A TE oferece recursos de pesquisa e desenvolvimento, prototipagem veloz e amostras, bem como instalações de fabricação para conjuntos especiais de cabos. Os cabos contam com a tecnologia de sobremoldagem, processos de fabricação parcial e totalmente automáticos, equipamentos de teste e recursos para lidar com uma combinação de grandes e pequenos volumes de produção. A TE também produz conjuntos de cabo altamente confiáveis para aplicações de segurança e infoentretenimento, e para qualquer outro módulo do veículo onde eles sejam necessários.
Produtos líderes
Conjuntos de cabo personalizados automotivos, para caminhões, ônibus e veículos off-road
-
Conjuntos de Cabo de Cobre
Nossa oferta global de produtos, juntamente com o suporte técnico e auxílio prestados no desenvolvimento – desde as etapas iniciais do design até ciclo completo de produtos e processos –, permite fornecer um conjunto de cabo de cobre econômico e confiável para várias aplicações automotivas, seja no setor de caminhões, ônibus e ou veículos off-road. As áreas típicas de aplicação abrangem os assentos, retrovisores, portas, caixas de câmbio, volantes, faróis, distribuição de energia, chicotes de sensores, climatização, conjuntos de cabo sobremoldados e conjuntos de cabo para iluminação de xenônio/halógenos.
-
Conjuntos de Cabo para Sistemas de Retenção de Segurança Veicular (Conectores Squib)
Nossas soluções de cabo squib combinam nossa experiência de interconexão e recursos de design para dar suporte ao desenvolvimento do seu sistema de retenção de segurança veicular do futuro. Fornecemos uma ampla gama de conjuntos de cabo squib, desde interfaces de 11 mm e universais a um portfólio completo de produtos AKII (duas e três vias, saída de fio de 90º e 180º), protegidos contra interferência eletromagnética (EMI) com ferrita. Além disso, contam com uma tecnologia de crimpagem. Esses produtos permitem a fabricação totalmente automatizada de emendas de topo ("pigtails") ou semiautomatizada para conjuntos de cabo completos de módulos de airbag, o que garante uma alta confiabilidade nessa aplicação vital de segurança.
-
Conjuntos de cabo de infoentretenimento
Fornecemos conjuntos de cabo RF e coaxiais para GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis), GPS (Sistemas de Posicionamento Global), sensores de pressão dos pneus, engate das portas e aplicações de rádio. Oferecemos conjuntos de cabo de dados de alta velocidade (HSD) para telas, unidades principais de áudio, infoentretenimento do banco traseiro e sistemas de câmera de visão traseira, assim como conjuntos de cabo de sinalização diferencial de baixa tensão (LVDS) para telas veiculares.
-
Conjuntos de cabo para veículos elétricos e híbridos
Com mais de 50 anos de experiência em design e fabricação de conjuntos de cabo de alta tensão, a TE é líder em tecnologias de transporte de última geração e produtos para veículos híbridos e elétricos. Veículos híbridos e elétricos possuem sistemas elétricos com níveis de tensão entre 300 e 800 volts e correntes de 200 a 1000 amperes, que requerem conjuntos de cabo de alimentação de alta potência com cabos blindados e conectores especiais. Nosso processo para o conjunto de cabo abrange desde a preparação do cabo até os processos de crimpagem e testes elétricos. A TE oferece uma célula de produção baseada em processos semiautomáticos para atender aos rigorosos requisitos em aplicações para veículos híbridos e elétricos.
-
Fiação para cabeçote
Desenvolvemos fiação para cabeçote de motores a diesel pesados com canais de cabo e conectores passantes. Conjuntos de fiação para cabeçote são projetados para suportar uma faixa de temperatura altamente dinâmica e uma carga substancial de vibração do motor. Nossos conjuntos de cabo já provaram sua capacidade em uma variedade de aplicações em caminhões sob condições ambientais severas.
Perguntas frequentes
A TE desenvolve conjuntos de cabo personalizados?
A TE é a sua parceira quando o assunto são conjuntos de cabo especiais. A TE oferece recursos de pesquisa e desenvolvimento, prototipagem, amostras, bem como as instalações para a fabricação de conjuntos de cabo especiais. Isso inclui a tecnologia sobremoldagem, fabricação semi e totalmente automática, equipamentos de teste e aparelhos para lidar com grande volume de produção.
Quanta tensão a fiação para cabeçote da TE pode suportar?
As soluções da TE de fiação para cabeçotes podem suportar uma tensão máxima de 36 VCC ao nível do mar. A TE desenvolve conjuntos de fiação para cabeçotes que suportam uma faixa de temperatura altamente dinâmica e uma carga substancial de vibração do motor. Os conjuntos de cabo já provaram sua capacidade em uma variedade de aplicações em caminhões sob condições ambientais severas.
Leia mais perguntas frequentes sobre os conjuntos de cabo automotivos
Vantagens
- Conceitos flexíveis de fabricação para permitir uma combinação de grandes e pequenos volumes de produção
- Fábricas totalmente certificadas de acordo com padrões TS 16494 e ISO 14001
- Laboratório de teste e validação totalmente certificados
- Alcance global
- Capacidade de fornecer protótipos funcionais durante os estágios iniciais de construção
- Conhecimento especializado em conectores e terminais, o que nos permite uma sinergia de engenharia
- Podemos tirar proveito dos recursos de nossa divisão de ferramentas de aplicação