HHM – Máquina de Fabricar Chicotes Elétricos Híbridos
A Máquina de Fabricar Chicotes Elétricos Híbridos HHM é uma máquina de terminação em massa totalmente automatizada projetada para produção de médio a grande volume de todas as configurações de chicotes elétricos possíveis, incluindo jumpers, cruzamentos e pontes.
Máquina totalmente automática para crimpagem IDC mista, IDC ou crimpagem IDC com conectores TE RAST e contatos de crimpagem. Projetada como uma máquina modular totalmente automática para produção de médio a grande volume, a HHM, com seu módulo específico para conectores IDC (Insulation Displacement Connector – Conexão por deslocamento do isolamento), é equipada com todas as funções necessárias para o processamento de chicotes elétricos com conectores RAST da TE, incluindo jumpers, cruzamentos e pontes, de modo compatível com diversas especificações. Com a adição do módulo de produção de leads opcionalmente disponível, a HHM oferece flexibilidade máxima para chicotes elétricos de crimpagem IDC.
Recursos
Máquina básica
- Sistema de alimentação de fios – alimentação em massa de oito fios em quatro pentes de fios. Dois tamanhos e até dez cores diferentes de fios são possíveis
- Armazenamento para até 40 cilindros de fios
- Ajuste totalmente automático de todos os parâmetros de alimentação de fios
- Corte de fios
- Software em vários idiomas
- Interface fácil de usar, que possibilita controle intuitivo do sistema, programação e configuração de chicotes elétricos e otimização da máquina
- Acesso remoto através de conexão com a internet
- Alinhamento de fios em pentes e corte rente de fios antes da crimpagem em massa
- Dispositivo de segurança que cumpre o regulamento da CE
- Eixo controlado por servo para transporte de fios
Recursos
Módulos IDC
- Alimentação, separação, corte de engate e posicionamento de conectores
- Corte de polarização
- Crimpagem em massa
- Fechamento da cobertura
- Saída de alimentação
Opções
Conforme o tipo de Módulo IDC
- Verificação de continuidade elétrica IDC a IDC
- Verificação do comprimento de inserção do fio
- Verificação de polarização
Recursos
Módulo de Produção de Leads
- Alimentação de fios de até seis fios
- Até três unidades de crimpagem para aplicadores (por exemplo, aplicadores OCEAN da TE)
- Analisador de força de crimpagem para detecção de filamentos faltantes
Aplicações
Conectores IDC
- AMP DUOPLUG 2.5
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- AMP DUOPLUG Power
- AMP MONO-SHAPE
- AMP multifitting Mark II