Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo, Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de estrutura :
Metal
-
Pré-conectado :
Não
-
Cor do acessório :
Preto
-
Tipo de produto :
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Contatos pré-carregados :
Não
-
Backshell instalado na fábrica :
Sem
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Cromato preto sobre Zn cobalto
-
Material de base da estrutura :
Liga de Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
Borracha de baixo risco de incêndio
Recursos de contato
-
Gênero Reverso :
Sim
-
Disposição do layout de contato :
14 – 6
-
Tipo de contato do conector circular :
Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Baioneta
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]
-
Nível de selo de água IP :
IP67
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
-
Blindado :
Sim
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
Outro
-
Serviço de Campo :
Sim
-
Locais de posição omitidos :
Todos