Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo 2 pé
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensões
-
Altura do produto :
33.02 mm [ 1.6 in ]
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) :
22.2 mm [ .875 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
6.89 bar [ 100 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
Avaliado por 2X
-
Output Signal Type :
0 – 100 mV
-
Precisão de pressão :
±1% de extensão
Outro
-
Opções de sensor :
Nenhum
-
Ajuste :
1/4 MNPT