Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Humidity Sensor Product Type :
RHT
-
Interface Signal Type :
Analog
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (pico) (VDC):
20
-
Saída nominal @55%RH (em 5 VDC) (V):
1.515
-
Consumo da corrente (mA):
1
-
Impedância de saída (Ω):
50
-
Resistência Nominal em 25 ºC (kΩ):
10
-
Tolerância à Resistência Nominal @25 °C (%):
1
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
-
Accuracy (%RH):
±3
-
Coeficiente de Temperatura (%RH/°C):
-.05
-
Sensibilidade (mV/%RH):
18
-
Faixa operacional de umidade (%RH):
0 – 100
Outro
-
Tempo de resposta (seconds):
10
-
Valor-β B25/50 (K):
3380