Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Material do invólucro :
PA66 GF15
Dimensões
-
Altura do conector :
45.9 mm [ 1.8 in ]
-
Comprimento do produto :
40.5 mm [ 1.59 in ]
-
Largura do produto :
31.7 mm [ 1.25 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.4 – 3.8 mm [ .055 – .15 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
9.12 mm [ .359 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
SAE J2030
-
Classificação IP :
IP68 | IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.