Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O design do Sensor de Giroscópio rejeita aceleração linear e influências de vibração, fato que torna o Giroscópio de Taxa Angular modelo 11207AC extremamente estável, mesmo em ambientes de alto choque e vibração. O sensor de taxa angular é embalado em um invólucro rígido e compacto com produtos eletrônicos totalmente encapsulados e protegidos, e um cabo blindado de 22 AWG. Sua forma cúbica permite a montagem com o eixo de detecção orientado para qualquer direção. Cada sensor de taxa angular foi testado com precisão e compensado ao longo da faixa de temperatura completa de -40 °C a +85 °C e tem uma oscilação nominal de saída em escala total de ±2,25V. O nível de saída de taxa zero é nominalmente +2,5 Volts.

Vantagens

  • Giroscópio Uniaxial de Taxa Angular Robusto 
  • Giroscópio de Taxa de Baixo Ruído Com Rejeição de Vibração 
  • Faixa dinâmica ±300°/s 
  • Sensores Intercambiáveis, Calibrações Idênticas 
  • Alta Estabilidade, Temperatura Compensada 
  • Tensão de Excitação de 10 a 36 Vcc 
barra laranja

Aplicações

  • Medição precisa das taxas angulares
  • Monitore as taxas de rotação para segurança, manutenção e uso
  • Configurações especializadas disponíveis
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Exatidão (%) ±.01

  • Tipo de Sensor de taxa e inerciais  Sensores de taxa e giroscópios

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 10 – 36

Características do corpo

  • Material do estojo  Anodized Aluminium

Dimensões

  • Largura do produto  24 mm [ .944 in ]

  • Comprimento do produto  24 mm [ .944 in ]

  • Altura do produto  27.3 mm [ 1.07 in ]

Outro

  • Intervalo FS (±) DEG/SEC  250 | 300 | 450

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo