Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pré-conectado
Não
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Metal
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Cromo Trivalente
-
Material de base da estrutura
Liga de Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Termoplástico de baixo risco de incêndio
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
30
-
Gênero Reverso
Não
-
Tipo de contato do conector circular
Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
10 | 14 – 12
Condições de uso
-
Resistência a fluidos
Umidade/Spray
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1