Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O acelerômetro 4801A oferece uma saída amplificada condicionada de sinal em faixas de ±2 a ±200 g. O modelo 4801A incorpora uma compensação de temperatura aprimorada e um elemento de sensoriamento MEMS amortecido a gás para uma resposta de frequência ideal. Paradas mecânicas acima do alcance oferecem proteção contra choques de até 5.000 g projetada para medições estáticas e dinâmicas em aplicações críticas.

VANTAGENS

  • Faixa dinâmica de ±2 g a ±200 g
  • Saída amplificada
  • Tensão de excitação de 8 a 36 VCC
  • Elemento MEMS amortecido a gás
  • Cabo destacável
  • Resposta CC a 1.500 Hz
  • Montagem de rebite

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Conector de 5 pinos

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±50

  • Tensão de Excitação (VDC) 8 – 36

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±2

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-250 a 0-1000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço Inoxidável

  • Peso do Produto  22 g [ .77 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Stud

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±.5

  • Faixa de aceleração (±) (g) 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200

  • Sensibilidade (mV/g) 10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto