Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
Padrão
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Disposição de contato
1 Formulário A (NÃO)
-
Número de contato dos polos
1
-
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
20
-
Potência nominal da bobina CC (mW)
900
-
Resistência da bobina (Ω)
63, 90, 203, 810, 1440
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
5, 6, 9, 18, 24
-
Classificação atual de contato (A)
20
-
Carga de comutação de contato (mín)
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
20
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
20
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
20
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
1000
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CC
Características da embalagem
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
16
-
-
-
-
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-OE4-EF1