Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  Tamanho 16

  • Corrente típica nominal (A) 10

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Tipo de terminação  Pino | Soquete

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn) | Níquel (Ni) | Ouro (Au)

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.56 | 1.62

  • Diâmetro do pino compatível (in) .061 | .063

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 14 – 18 | 16 – 18 | 16 – 20 | 20 – 24

  • Tamanho do fio (mm²) .5 – .2 | 1.31 – .52 | 1.31 – .82 | 2.08 – .82

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .2 | .25 | .3 | .4 | .5 | .6 | .75 | .8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

  • Comprimento da guia (mm) 20.22 | 21.79

  • Comprimento da guia (in) .796 | .857

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  3000

Outro

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência)

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.