Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água | Fluido de freio

  • Cor do produto primário  Transparente

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 85

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -70 – 105 °C [ -94 – 221 °F ]

  • Temperatura de recuperação (°C) 100

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Alívio de tensão | Dano mecânico | Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  China | EUA | REINO UNIDO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-CGAT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo