Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Conector misto e híbrido  Não | Sim

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Selável  Não | Sim

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Vertical

  • Número de posições  4 | 6 | 10 | 14

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 60

Características do corpo

  • Material do revestimento do recurso de retenção do PCB  Estanho

  • Material do corpo  PBT GF

  • Código do conector  A | B

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Prata (Ag)

  • Tipo de contato  Pino

  • Material de revestimento de contato externo  Estanho (Sn)

  • Largura da guia compatível (mm) .5 | 1.5

  • Largura da guia compatível (in) .019 | .059

  • Espessura da guia compatível (mm) .4 | .64

  • Espessura da guia compatível (in) .015 | .025

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3 | 20

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Estilo de anexo do painel  Montagem traseira

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel | Montagem em placa

Características da habitação

  • Cor do invólucro  Cinza | Preto

  • Inclinação da linha central (mm) 4 | 12.3

  • Inclinação da linha central (in) .157 | .484

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 41.5 | 42.3

  • Largura do produto (in) 1.63 | 1.66 | 1.665

  • Altura do conector (mm) 25.7 | 38

  • Altura do conector (in) 1.01 | 1.49 | 1.496

  • Comprimento do produto (mm) 35.1 | 42 | 55.12 | 62

  • Comprimento do produto (in) 1.382 | 1.653 | 2.16 | 2.44

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por onda

  • Frequência operacional (GHz) 0 – 1 | 0 – .1

  • Recurso de processo de montagem  Espaçador da placa

  • Blindado  Sim

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Sinal

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67 | IP6K9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  ISO 8092

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja

Outro

  • Número da interface  208-18146 | 208-18143 | 208-18145 | 208-18147

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.