Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sistema :
Fase Única
-
Escala (mA):
0/10
-
Forma de escala :
Escala curta (90)
-
Estilo do estojo :
DIN
-
Recorte :
68
-
Exatidão (%):
1.5
Características elétricas
-
Função do medidor de energia :
Amperímetro CC
-
Frequência operacional (Hz):
50 – 60
Dimensões
-
Tamanho do estojo :
72
-
Altura do estojo :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Profundidade do estojo :
64 mm [ 2.52 in ]
-
Largura do estojo :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Peso do Produto (kg):
.25
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL