Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Primário
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
1
-
Número de fitas :
19
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
600
Dimensões
-
Espessura do isolamento do cabo (in):
.009
-
Faixa do diâmetro do condutor :
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
38
-
Tamanho do fio (AWG):
26
-
Tamanho do fio (mm²):
.13