Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão :
Medição
-
Encapsulamento do sensor :
Weldable
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo fita
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
3
-
Supply Voltage Range (V):
3.3
Dimensões
-
Altura do produto :
7.9 mm [ .31 in ]
-
Diâmetro do produto :
15.85 mm [ .624 in ]
Condições de uso
-
Banda de erro total (%):
1
-
Pressão :
10.34 bar [ 150 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sensores de precisão isolados de mídia (%):
.25
-
Interface de saída :
SPI
-
Faixa de pressão de prova :
2X
-
Output Signal Type :
14 bit ADC
Outro
-
Opções de sensor :
Nenhum
-
Não linearidade (%):
1
-
Ajuste :
Weldable (No Thread)