Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Medição
-
Encapsulamento do sensor :
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo com conector, Cabo fita
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensões
-
Altura do produto :
6.48 mm [ .25 in ]
-
Diâmetro do produto :
19 mm [ 0,748 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
1.03 bar [ 15 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
3X
-
Output Signal Type :
100mV
Outro
-
Opções de sensor :
Tubo de ventilação
-
Ajuste :
Weldable (No Thread)