Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Características do corpo
-
Product Weight :
408 kg [ 899.485 lb ]
Dimensões
-
Altura do produto (mm):
1980
-
Comprimento do produto (mm):
606
-
Largura do produto (mm):
806
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
0 – 50
Operação/Aplicação
-
Operating Altitude (Max) (m):
1000
-
Product Options :
Human Machine Interface
-
Cooling Method :
Active Air Cooling
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.