Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
                                        Peso do Produto :
                                        1100 g [ 38.8 oz ]
                                    
 
             
        
                
                    Acessório mecânico
                    
                        - 
                                    
                                        Tipo de montagem do produto :
                                        Montagem em estrutura
                                    
 
             
        
                
                    Dimensões
                    
                        - 
                                    
                                        Altura do produto :
                                        57.6 mm [ 2.26 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Comprimento do produto :
                                        99.5 mm [ 3.91 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Largura do produto :
                                        84.5 mm [ 3.32 in ]
                                    
 
             
        
                
                    Condições de uso
                    
                        - 
                                    
                                        Intervalo amplo de temperatura de operação :
                                        -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
                                    
 
             
        
                
                    Operação/Aplicação
                    
                        - 
                                    
                                        Operating Altitude (Max) (m):
                                        2000
                                    
- 
                                    
                                        Cooling Method :
                                        Natural Convection
                                    
 
             
        
                
                    Normas da indústria
                    
                        - 
                                    
                                        Certified To :
                                        CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
                                    
- 
                                    
                                        Pollution Degree :
                                        PD2
                                    
- 
                                    
                                        Classificação de inflamabilidade UL :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        Classificação IP :
                                        IP00
                                    
 
             
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.