Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Características do corpo
-
Product Weight :
.45 kg [ .993 lb ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Altura do produto :
45.4 mm [ 1.78 in ]
-
Comprimento do produto :
94 mm [ 3.7 in ]
-
Largura do produto :
56 mm [ 2.2 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Operating Altitude (Max) (m):
2000
-
Cooling Method :
Natural Convection
Normas da indústria
-
Certified To :
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Pollution Degree :
PD2
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP00
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.