Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada :
Pinos PCB .025″ Quadrado
-
Tipo de terminação de saída :
PCB Terminal
Características elétricas
-
Corrente nominal (máx) (A):
.1
Características do corpo
-
Peso do Produto :
6 g [ .21 oz ]
Dimensões
-
Altura do produto :
11.3 mm [ .44 in ]
-
Comprimento do produto :
17.6 mm [ .69 in ]
-
Largura do produto :
16.7 mm [ .65 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0