Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada :
Pinos PCB .025″ Quadrado
-
Tipo de terminação de saída :
PCB Terminal
Características elétricas
-
Corrente nominal (máx) (A):
.25
Características do corpo
-
Peso do Produto :
24 g [ .84 oz ]
Dimensões
-
Altura do produto :
25 mm [ .98 in ]
-
Comprimento do produto :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Largura do produto :
25.5 mm [ 1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0