Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda final fechada
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
300
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
.561
-
Cor do produto primário :
Vermelho
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 2
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 5180
-
Comprimento do produto (in):
.729
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Peça solta