Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda :
Tampa de arame
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Náilon
-
Características da emenda :
Serrilhada
-
Cor do produto primário :
Azul
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
Dimensões
-
Diâmetro externo :
3.79 mm [ .235 in ]
-
Diâmetro interno recuperado :
22.86 mm [ .9 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
1.25 – 2
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.78 mm [ .149 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
2050 – 5180
-
Comprimento do produto :
11.3 mm [ .445 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Peça solta