Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto :
Trefilado
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
-
Tensão de operação (VDC):
600
Recursos de contato
-
Diâmetro de contato :
.99 mm [ .039 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Ouro
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Material base de contato :
Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
10.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.19 – 1.75 mm [ .047 – .069 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
26 – 24
-
Tamanho do fio (mm²):
.12 – .4
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL, VDE
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa