Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de filtro :
Módulo de entrada de energia
-
Tipo de comutador do filtro :
Sem chave
-
Tipo de terminação de saída :
FASTON .110″
-
Requisitos de filtragem :
Sem filtro
-
Tipo de conector de filtro :
IEC 320/C-14
-
Opção de estrangulamento do aterramento :
Não
Características elétricas
-
Seleção de tensão de entrada :
Quad CA
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA):
2
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA):
5
-
Corrente nominal (A):
6
-
Tensão de operação (VAC):
100, 120, 230, 240
Características do corpo
-
Tipo de blindagem de filtro :
Nenhum
-
Orientação do produto :
Vertical
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Encaixe
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-10 – 40