Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Barra
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
28
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições de energia :
4
-
Número de posições de sinal :
24
-
Número de linhas :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
60, 200
-
Tensão de operação (VDC):
60, 200
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Espessura de material de subplaca de contato (µm):
3.43
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
42
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de base de contato de passagem :
Estanho
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Boardlock
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
2.54, 2.92, 6.35
-
Inclinação da linha central (in):
.1, .115, .25
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça de alta temperatura - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja