Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Orifício do rebite
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Barril aberto
Recursos de contato
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Diâmetro do pino compatível :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Pré-estanho
-
Tamanho da terminação :
Miniatura
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.3 mm [ .012 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.52 – 2.79 mm [ .06 – .11 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – .9
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa