Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Dimensões do contorno do pacote :
TO-3
Recursos de configuração
-
Número de posições :
3
-
Número de ressaltos de solda :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Tamanho do fio (Aceito) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Material do isolador :
Fenólico
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
10
-
Revestimento do revestimento :
Estanho
-
Diâmetro do pino compatível (in):
.04
-
Material terminação :
Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade do isolador :
UL 94V-0