Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
-
Tipo de saída :
CA
-
Tipo de invólucro :
Capa antipoeira de plástico
Recursos de configuração
-
Comutação de saída :
Aleatório
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
26
-
Tensão de entrada (VDC):
0 – 24
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
1500
-
Resistência da bobina (Ω):
384
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Carga de comutação de contato (mín) :
1 A a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
277
-
Tensão nominal de contato (VAC):
277
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
4000
-
Corrente de saída (mín) (A):
1
-
Tensão nominal de saída (relés CA) (Vrms):
0 – 277
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
26
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
26
-
Tensão de saída (máx) (V):
277
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (V):
4000
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
2500
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
1000 – 1500
-
Corrente nominal de saída (Arms):
0 – 26
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
5.5 – 8
-
Potência nominal da bobina (W):
1.5
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
26
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
2500
-
Sistema de atuação :
CC
-
Corrente de bobina (A):
.063
-
Corrente nominal de saída (A):
0 – 26
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
3500 – 4000
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Estilo de embalagem :
Montagem em painel
-
Peso do Produto :
28 g [ .988 oz ]
-
Características especiais de isolamento :
Índice de rastreamento da base do relé PTI175
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
26
-
Material de contato :
AgSnO2
-
Número de contato dos polos :
1
-
Características especiais de contato :
Folga de contato de 1.8 mm
-
Disposição de chave :
1 Forma A (SPST-NO)
-
Material de revestimento de contato :
AgSnO
Dimensões
-
Altura do produto :
26.5 mm [ 1.043 in ]
-
Comprimento do produto :
30.4 mm [ 1.197 in ]
-
Largura do produto :
16 mm [ .63 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
12 – 16
-
Classe de distância de isolamento (mm):
5 – 8
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
30 – 35
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-25 – 75, -25 – 75
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-13 – 167
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Temperatura do ambiente (máx) :
75 °C [ 167 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo