Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Blindagem e alívio de tensão
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material do produto primário :
Aço carbono
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
11,05 mm [ 0,435 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1