Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio :
914.4 mm [ 36 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
609.6 mm [ 24 in ]
-
Diâmetro do produto :
3.17 mm [ .125 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-50 – 250 °C [ -58 – 482 °F ]
-
Limites de erro/precisão t :
Standard Limits / +- 2.2 °C
Outro
-
Aterramento de Junção :
Aterrado
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.