Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
PT8510
Características do corpo
-
Material do estojo :
Alumínio, Aço Inoxidável
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
1016 mm [ 40 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.15
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP68
-
Aprovações de áreas perigosas :
Não
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.05
-
Unidade de codificador :
Não