Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Flex a Placa
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Conector e contato terminam para :
Circuito impresso flexível (FPC) | Placa de circuito impresso
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
150
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Caudas de solda tortas
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do conector :
33.4 mm [ 1.315 in ]
-
Altura do conector :
5 mm [ .197 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Largura do conector :
9 mm [ .354 in ]
-
Aceita espessura do cabo Flex :
.3 mm [ .012 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Com
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo | Tubo
-
Quantidade de embalagem :
18
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.