Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo :
Contraporca
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel
Dimensões
-
Tamanho da rosca externa :
NPT 1 1/2"
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
-
Tipo de rosca externa :
NPT
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco