Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Soquete M12
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral M12
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Marrom, branco, azul, preto, verde
-
Material da Jaqueta :
PU
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
-
Cor do cabo :
Preto
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12
-
Orientação do conector (extremidade A) :
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliuretano
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.34
-
Tamanho do fio (AWG):
22
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm):
.65
-
Diâmetro do cabo externo (mm):
5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-25 – 90
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
25
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m):
5
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única