Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de curva rotativa :
Curva única
-
Tipo de elemento :
Película grossa
-
Opção de selo :
Não selado
Recursos de configuração
-
Número de curvas :
1
-
Seções :
Único
-
Localização de ajuste :
Lateral
-
Método de ajuste :
Eixo
Características elétricas
-
Valor de resistência (Ω):
470K
-
Tolerância de componentes passivos (%):
20
-
Potência nominal (W):
.25
-
Classe de Resistência :
1kΩ – 1MΩ
Características do corpo
-
Estilo da haste :
Achatado
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em painel
Dimensões
-
Dimensões de componentes passivos (mm):
19.2 x 17
-
Tamanho da haste (mm):
6 x 19