Placa a placa
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Estilo de capuz :
Totalmente protegido
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
80
-
Número de Pares :
40
-
Número de posições :
80
-
Número de linhas :
4
-
Número de Colunas :
20
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Localização do guia :
Sem guia
-
Linha central do slot do cartão :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Número de posições de aterramento :
40
-
Pares por Coluna :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do sinal
-
Taxa de dados (Gb/s):
≤12
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Material de blindagem :
Bronze fosforoso
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre Níquel Silício
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Layout de contato :
Matriz
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.7
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.2 mm [ .086 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Largura do conector :
18.9 mm [ .744 in ]
-
Altura do conector :
11.35 mm [ .446 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Comprimento do conector :
49.95 mm [ 1.966 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo