Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
-
Tensão nominal (máx) (VDC):
12
-
Tensão de operação (VDC):
12
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Aba
-
Espessura da guia compatível :
.64 mm [ .025 in ]
-
Largura da guia compatível :
1 mm [ .039 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Furo de montagem
-
Orifícios de montagem :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Interface de bloqueio
-
Característica do painel de montagem :
Sem
Características da habitação
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
13.4 mm [ .528 in ]
-
Comprimento do conector :
21.52 mm [ .847 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largura do conector :
35.8 mm [ 1.409 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
212
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
70
Outro
-
Número da interface :
1123371-1
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.