Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Gaxeta
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Interface RF :
SMA
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 405
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Ângulo reto
-
Material do corpo :
Aço Inoxidável
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
-
Configuração de contato do conector RF :
Contatos cativos
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda, Solda
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Roscado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Método de cativeiro de contato RF :
Epóxi
-
Retenção :
Sem
Dimensões
-
Comprimento do produto :
17.15 mm [ .675 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
6.35 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
12
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Material da gaxeta :
Borracha de Silicone
-
Material Dielétrico :
Fluorocarbono TFE
-
Material de base de porca de acoplamento :
Aço Inoxidável
-
Material de revestimento de porca de acoplamento :
Ouro