Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
30
-
Tensão de operação (VAC):
30
Características do sinal
-
Número de pares diferenciais por coluna :
6
-
Taxa de dados (Gb/s):
25
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Características da habitação
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.