Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
PT9000
Características do corpo
-
Material do estojo :
Alumínio, Aço Inoxidável
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
25400 mm [ 1000 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP67, IP68
-
Aprovações de áreas perigosas :
Não
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável nu, Aço inoxidável revestido de náilon, Tudo de plástico