Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O sistema de limitação de velocidade VLS9000 (VLS) evita tempos de inatividade não programados caros devido ao manuseio incorreto acidental do cabo ou falha de conexão.

Esta opção é ideal para aplicações que exijam desconexões e reconexões frequentes do cabo. Ele evita tempos de inatividade não programados caros devido ao manuseio incorreto acidental do cabo ou falha de conexão. Os guias abaixo definem as fichas técnicas PT9000 que suportam VLS como uma opção padrão com entrega rápida. Entre em contato conosco com relação à disponibilidade das fichas técnicas ou opções não mostradas.

Vantagens

  • Evita danos causados pela liberação livre do cabo.
  • Fornece uma operação mais segura.
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Velocity Limiting System

Características do corpo

  • Material do estojo  303 Stainless Steel | Aço Inoxidável | Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 3810 | 12700 | 25400

  • Faixa completo do movimento (in) 150 | 500 | 1000

Condições de uso

  • Accuracy (% des Endwerts) ±.04 | ±.12

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 90 | -18 – 71

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 194 | 0 – 160

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  4 – 20 mA | Incremental Encoder

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65 | IP67 | IP68

  • Aprovações de áreas perigosas  Intrinsecamente seguro | Nenhum

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade (% des Endwerts) .02 | .05

  • Cabo de medição  .047 Inch Dia Stainless Steel | Aço inoxidável nu | Aço inoxidável revestido de náilon | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | Tudo de plástico

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo