Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto :
Cylindrical
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
3
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz):
2 – 20
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola :
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
9.52 mm [ .375 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]
-
Especificações ambientais :
Submersível 10.000 psi
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25